Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16018-C4
16020-C4
16022-C4
16024-C4
16026-C4
16030-C4
16034-C4
16036-C4
16040-C4
16044-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

57.11 €

1000 4 Arbeitstage 140169044000395006800 1/min4400 1/min0,866

76.66 €

1000 4 Arbeitstage 1501610046500445006300 1/min4000 1/min0,91

92.97 €

1000 4 Arbeitstage 1701911061000570005500 1/min3850 1/min1,52

108.74 €

1000 4 Arbeitstage 1801912065000640005200 1/min3550 1/min1,56

147.18 €

1000 4 Arbeitstage 2002213084000820004650 1/min3450 1/min2,41

200.85 €

1000 4 Arbeitstage 2252415098000990004050 1/min3100 1/min3,17

293.91 €

1000 4 Arbeitstage 260281701310001360003500 1/min2850 1/min5,15

346.12 €

1000 4 Arbeitstage 280311801400001460003350 1/min2950 1/min6,92

485.25 €

1000 4 Arbeitstage 310342001860002020002850 1/min2470 1/min9

628.60 €

1000 4 Arbeitstage 340372201980002400002600 1/min2310 1/min11,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support