Rillenkugellager 619..-2RZ, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 619..-2RZ, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 619..-2RZ, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61911-2RZ-C3
61914-2RZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)
-

43.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 801355177001410010300 1/min7500 1/min0,180

65.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100167025000212008100 1/min6400 1/min0,34

Loading...

  1. 1

Technischer Support