Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4201-BB-TVH-L946
[D] Aussendurchmesser(mm) | 32 | [B] Breite(mm) | 14 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 11100 | Radiale Belastbarkeit(N) | 6100 | Drehzahlbegrenzung in U / min | 19000 1/min |
Ref. Drehzahl U / min | 19100 1/min | Gewicht(kg) | 0,057 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 42..-BB-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 4201-BB-TVH-L946.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4201-BB-TVH-L946.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften