Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4212-B-TVH-C3
[D] Aussendurchmesser(mm) | 110 | [B] Breite(mm) | 28 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 56000 | Radiale Belastbarkeit(N) | 56000 | Drehzahlbegrenzung in U / min | 5000 1/min |
Ref. Drehzahl U / min | 5400 1/min | Gewicht(kg) | 1,09 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 42..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 4212-B-TVH-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4212-B-TVH-C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften