Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S607-2RSR-HLC
Hauptabmessung(mm) | 7 x 19 x 6 | Gewicht(kg) | 0,008 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 60, edelstahl, einreihig, Dichtung beidseitig, die Teilenummer ist S607-2RSR-HLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S607-2RSR-HLC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften