Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S602-X-HLC
Hauptabmessung(mm) | 2,5 x 8 x 2,8 | Gewicht(kg) | 0,001 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 60, edelstahl, einreihig, offene Ausführung, die Teilenummer ist S602-X-HLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S602-X-HLC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften