Rillenkugellager 60..-2RSD, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 60..-2RSD, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Rillenkugellager 60..-2RSD, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6003-2RSD

Teilenummer
6003-2RSD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.55 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 35 [B] Breite(mm) 10 Bohrungsdurchmesser(mm) 17
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 6400 Radiale Belastbarkeit(N) 3250 Drehzahlbegrenzung in U / min 26000 1/min
Ref. Drehzahl U / min 20300 1/min Gewicht(kg) 0,039

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 60..-2RSD, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig, die Teilenummer ist 6003-2RSD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6003-2RSD.

Technischer Support