Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6000-C-Z>V |
6001-C-Z-C3>V |
6001-C-Z>V |
6002-C-Z-C3>V |
6002-C-Z>V |
6004-C-Z-C3>V |
6004-C-Z>V |
6005-C-Z-C3>V |
6005-C-Z>V |
6006-C-Z>V |
6007-C-Z>V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.54 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 10 | 5300 | 1970 | 44500 1/min | 30000 1/min | CN | 0,018 | |
3.57 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 5900 | 2370 | 42500 1/min | 26000 1/min | C3 | 0,019 | |
3.57 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 5900 | 2370 | 42500 1/min | 26000 1/min | CN | 0,019 | |
3.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 9 | 15 | 6300 | 2850 | 37000 1/min | 23200 1/min | C3 | 0,028 | |
3.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 9 | 15 | 6300 | 2850 | 37000 1/min | 23200 1/min | CN | 0,027 | |
4.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 20 | 10600 | 5000 | 27500 1/min | 19700 1/min | C3 | 0,063 | |
4.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 20 | 10600 | 5000 | 27500 1/min | 19700 1/min | CN | 0,063 | |
5.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 12 | 25 | 12600 | 6500 | 23700 1/min | 16400 1/min | C3 | 0,072 | |
5.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 12 | 25 | 12600 | 6500 | 23700 1/min | 16400 1/min | CN | 0,072 | |
6.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 13 | 30 | 14500 | 8300 | 20100 1/min | 13800 1/min | CN | 0,11 | |
7.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 14 | 35 | 17500 | 10300 | 17700 1/min | 12600 1/min | CN | 0,144 |
Loading...
Modellreihen | >V | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührungsfreie Deckscheibe einseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften