Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6010-Z-C3 |
6012-Z-C3 |
6021-Z-C3 |
6024-Z-C4 |
6030-Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 50 | 22000 | 15800 | 12200 1/min | 8900 1/min | 0,26 | ||
20.62 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 95 | 18 | 60 | 31500 | 23200 | 10100 1/min | 7600 1/min | 0,444 | ||
95.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 26 | 105 | 75000 | 64000 | 5700 1/min | 4950 1/min | 1,61 | ||
138.63 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 28 | 120 | 88000 | 77000 | 5000 1/min | 4450 1/min | 2,059 | ||
251.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 225 | 35 | 150 | 131000 | 124000 | 3950 1/min | 3850 1/min | 4,26 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften