Rillenkugellager 61, einreihig mit Ringnut, Stahl, Dichtung beidseitig, Type 6170

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61700-2RSR-HLC
61700-2Z-HLC
61700-HLC
61701-2RSR-HLC
61701-2Z-HLC
61701-HLC
61702-2RSR-HLC
61702-2Z-HLC
61703-2RSR-HLC
61704-2Z-HLC
61706-2RZ-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(kg)

12.80 €

10000 4 Arbeitstage Berührende Dichtung beidseitig10 x 15 x 40,002

13.48 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig10 x 15 x 40,002

11.14 €

10000 4 Arbeitstage -10 x 15 x 30,014

14.77 €

10000 4 Arbeitstage Berührende Dichtung beidseitig12 x 18 x 40,003

13.77 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig12 x 18 x 40,003

11.35 €

10000 4 Arbeitstage -12 x 18 x 40,003

13.63 €

10000 4 Arbeitstage Berührende Dichtung beidseitig15 x 21 x 40,004

13.63 €

10000 4 Arbeitstage Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig15 x 21 x 40,004

17.06 €

1000 4 Arbeitstage Berührende Dichtung beidseitig17 x 23 x 40,004

19.09 €

10000 4 Arbeitstage Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig20 x 27 x 40,006

46.97 €

1000 4 Arbeitstage -30 x 37 x 40,009

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell (Herstellermodell) HLC

Technischer Support