Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S61809-RSR-HLC
Hauptabmessung(mm) | 45 x 7 x 58 | Gewicht(kg) | 0,040 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 61, Edelstahl, einreihig, Dichtung einseitig, die Teilenummer ist S61809-RSR-HLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S61809-RSR-HLC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften