Rillenkugellager 62..-J20C, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung

Rillenkugellager 62..-J20C, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 62..-J20C, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6219-J20C-C3
6230-J20C-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

725.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1703295116000820005300 1/min4950 1/min2,73

1,447.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 270451501870001680003350 1/min3350 1/min10,3

Loading...

  1. 1

Technischer Support