Rillenkugellager 618..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 618..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Rillenkugellager 618..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61800-2RSR-HLC-C3

Teilenummer
61800-2RSR-HLC-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.32 €

10000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 19 [B] Breite(mm) 5 Bohrungsdurchmesser(mm) 10
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 1720 Radiale Belastbarkeit(N) 840 Drehzahlbegrenzung in U / min 21000 1/min
Gewicht(kg) 0,006

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 618..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig, die Teilenummer ist 61800-2RSR-HLC-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61800-2RSR-HLC-C3.

Technischer Support