Rillenkugellager 618..-2RSR-Y, einreihig, Dichtscheiben, Messingblechkäfig

Rillenkugellager 618..-2RSR-Y, einreihig, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 618..-2RSR-Y, einreihig, Dichtscheiben, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61811-2RSR-Y-C3
61815-2RSR-Y-C3
61819-2RSR-Y-C3
61822-2RSR-Y-C3
61824-2RSR-Y-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Gewicht
(kg)

37.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 72955960085004400 1/min0,084

63.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 95107513700134003300 1/min0,15

100.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120139521000213002600 1/min0,32

126.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1401611030000305002230 1/min0,54

148.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1501612030500330002060 1/min0,58

Loading...

  1. 1

Technischer Support