Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61809-Y-C3 |
61810-Y-C3 |
61811-Y-C3 |
61812-Y-C3 |
61813-Y-C3 |
61814-Y-C3 |
61815-Y-C3 |
61816-Y-C3 |
61817-Y-C3 |
61818-Y-C3 |
61819-Y-C3 |
61820-Y-C3 |
61820-Y-C4 |
61821-Y-C3 |
61821-Y-C4 |
61822-Y-C3 |
61824-Y-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 58 | 7 | 45 | 7000 | 5900 | 21900 1/min | 7300 1/min | C3 | 0,039 | |
26.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 7 | 50 | 7200 | 6300 | 19700 1/min | 6400 1/min | C3 | 0,052 | |
31.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 72 | 9 | 55 | 9600 | 8500 | 17500 1/min | 6600 1/min | C3 | 0,085 | |
35.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 78 | 10 | 60 | 12600 | 11100 | 15900 1/min | 6300 1/min | C3 | 0,109 | ||
41.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 10 | 65 | 13000 | 12000 | 14700 1/min | 5700 1/min | C3 | 0,136 | |
44.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 10 | 70 | 13200 | 12400 | 13800 1/min | 5300 1/min | C3 | 0,138 | |
52.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 10 | 75 | 13700 | 13400 | 13000 1/min | 4950 1/min | C3 | 0,15 | |
56.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 10 | 80 | 13800 | 13800 | 12300 1/min | 4600 1/min | C3 | 0,155 | |
70.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 13 | 85 | 20400 | 19800 | 11100 1/min | 4900 1/min | C3 | 0,28 | |
77.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 115 | 13 | 90 | 20700 | 20600 | 10500 1/min | 4600 1/min | C3 | 0,3 | |
83.45 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 13 | 95 | 21000 | 21300 | 10000 1/min | 4350 1/min | C3 | 0,31 | |
88.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 13 | 100 | 21300 | 22100 | 9600 1/min | 4150 1/min | C3 | 0,31 | |
92.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 13 | 100 | 21300 | 22100 | 9600 1/min | 4150 1/min | C4 | 0,322 | |
96.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 13 | 105 | 22100 | 23600 | 9200 1/min | 3900 1/min | C3 | 0,33 | |
102.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 13 | 105 | 22100 | 23600 | 9200 1/min | 3900 1/min | C4 | 0,34 | |
106.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 16 | 110 | 30000 | 30500 | 8500 1/min | 4100 1/min | C3 | 0,5 | |
123.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 16 | 120 | 30500 | 33000 | 7900 1/min | 3750 1/min | C3 | 0,55 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften