Rillenkugellager 62..-RSR, einreihig, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 62..-RSR, einreihig, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig
Rillenkugellager 62..-RSR, einreihig, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6214-RSR-C3
6218-RSR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Gewicht
(kg)

51.72 €

1000 4 Arbeitstage 125247066000440003100 1/min1,076

103.98 €

1000 4 Arbeitstage 1603090102000740002380 1/min2,21

Loading...

  1. 1

Technischer Support