Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807.14 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 250 | 33 | 180 | 131000 | 136000 | 4550 1/min | 3200 1/min | CN | 4,895 | ||
887.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 280 | 38 | 200 | 158000 | 168000 | 4050 1/min | 2950 1/min | CN | 7,119 | ||
887.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 280 | 38 | 200 | 158000 | 168000 | 4050 1/min | 2950 1/min | C3 | 7,119 | ||
994.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 300 | 38 | 220 | 186000 | 202000 | 3700 1/min | 2600 1/min | CN | 7,67 | ||
1,073.97 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 38 | 240 | 211000 | 240000 | 3400 1/min | 2330 1/min | CN | 8,397 | ||
1,073.97 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 38 | 240 | 211000 | 240000 | 3400 1/min | 2330 1/min | C3 | 8,32 | ||
1,356.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 360 | 46 | 260 | 222000 | 280000 | 3050 1/min | 2180 1/min | CN | 14,289 | ||
1,356.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 360 | 46 | 260 | 222000 | 280000 | 3050 1/min | 2180 1/min | C3 | 14,2 | ||
1,491.35 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 380 | 46 | 280 | 237000 | 310000 | 2850 1/min | 1990 1/min | CN | 12,9 | ||
1,491.35 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 380 | 46 | 280 | 237000 | 310000 | 2850 1/min | 1990 1/min | C3 | 12,9 | ||
1,939.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 420 | 56 | 300 | 290000 | 400000 | 2600 1/min | 1890 1/min | CN | 23,8 | ||
1,939.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 420 | 56 | 300 | 290000 | 400000 | 2600 1/min | 1890 1/min | C3 | 23,8 | ||
2,676.55 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 440 | 56 | 320 | 295000 | 430000 | 2450 1/min | 1750 1/min | CN | 25 | ||
2,676.55 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 440 | 56 | 320 | 295000 | 430000 | 2450 1/min | 1750 1/min | C3 | 25 | ||
2,805.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 460 | 56 | 340 | 305000 | 455000 | 2340 1/min | 1630 1/min | CN | 26,6 | ||
2,805.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 460 | 56 | 340 | 305000 | 455000 | 2340 1/min | 1630 1/min | C3 | 35 | ||
3,438.55 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 480 | 56 | 360 | 310000 | 480000 | 2230 1/min | 1520 1/min | CN | 28,7 | ||
3,823.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 520 | 65 | 380 | 365000 | 580000 | 2050 1/min | 1450 1/min | CN | 40,6 | ||
3,823.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 520 | 65 | 380 | 365000 | 580000 | 2050 1/min | 1450 1/min | C3 | 40,6 | ||
4,074.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 540 | 65 | 400 | 375000 | 620000 | 1960 1/min | 1360 1/min | CN | 42,5 | ||
4,074.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 540 | 65 | 400 | 375000 | 620000 | 1960 1/min | 1360 1/min | C3 | 42,5 | ||
5,149.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 560 | 65 | 420 | 385000 | 650000 | 1890 1/min | 1280 1/min | CN | 45,2 | ||
5,149.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 560 | 65 | 420 | 385000 | 650000 | 1890 1/min | 1280 1/min | C3 | 45,2 | ||
6,197.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 | 74 | 440 | 390000 | 670000 | 1780 1/min | 1250 1/min | CN | 63,6 | |
5,887.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 600 | 74 | 440 | 390000 | 670000 | 1780 1/min | 1250 1/min | C3 | 63,6 | ||
5,986.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 620 | 74 | 460 | 410000 | 730000 | 1710 1/min | 1180 1/min | CN | 68,1 | ||
7,043.12 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 650 | 78 | 480 | 445000 | 810000 | 1630 1/min | 1130 1/min | CN | 75,6 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften