Rillenkugellager 62, einreihig mit Ringnut, Stahl, Dichtung beidseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6204-2RSR-N
6207-2RSR-N
6208-2RSR-N
6216-N
6216-N-C3
623-2RSR-HLC
623-Z-CO7
624-CO7
624-Z-CO7
625-Z-HLN
626-2RZ-HLC
627-2Z-CO7-C3
628-2RSR-HLC
629-2Z-CO7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell (Herstellermodell) Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Hauptabmessung
(mm)
Radialluft Gewicht
(kg)

6.63 €

1000 4 Arbeitstage StandardBerührende Dichtung beidseitig20 x 47 x 14CN0,104

13.60 €

1000 4 Arbeitstage StandardBerührende Dichtung beidseitig35 x 72 x 17CN0,298

18.06 €

1000 4 Arbeitstage StandardBerührende Dichtung beidseitig40 x 80 x 18CN0,355

70.45 €

1000 4 Arbeitstage Standard-80 x 140 x 26CN1,43

70.45 €

1000 4 Arbeitstage Standard-80 x 140 x 26C31,43

3.60 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage HLCBerührende Dichtung beidseitig3 x 10 x 4CN0,002

3.20 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage CO7Berührungsfreie Deckscheibe einseitig3 x 10 x 4CN0,001

1.91 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage CO7-4 x 13 x 5CN0,003

3.22 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage CO7Berührungsfreie Deckscheibe einseitig4 x 13 x 5CN0,003

3.28 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage HLNBerührungsfreie Deckscheibe einseitig5 x 16 x 5CN0,005

3.88 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage HLC-6 x 19 x 6CN0,008

2.28 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage CO7Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig7 x 22 x 7C30,013

5.05 €

10000 4 Arbeitstage HLCBerührende Dichtung beidseitig8 x 24 x 8CN0,020

3.35 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage CO7Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig9 x 26 x 8CN0,021

Loading...

  1. 1

Technischer Support