Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6200-C-HRS>V |
6201-C-HRS>V |
6202-C-HRS-C3>V |
6202-C-HRS>V |
6203-C-HRS-C3>V |
6203-C-HRS>V |
6204-C-HRS-C3>V |
6204-C-HRS>V |
6205-C-HRS-C3>V |
6205-C-HRS>V |
6206-C-HRS-C3>V |
6206-C-HRS>V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 9 | 10 | 7000 | 2600 | 26000 1/min | CN | 0,028 | |
3.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 12 | 8000 | 3100 | 22500 1/min | CN | 0,034 | |
4.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 15 | 8900 | 3750 | 19400 1/min | C3 | 0,042 | |
4.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 15 | 8900 | 3750 | 19400 1/min | CN | 0,042 | |
4.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 17 | 11000 | 4750 | 16900 1/min | C3 | 0,062 | |
4.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 17 | 11000 | 4750 | 16900 1/min | CN | 0,063 | |
5.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 20 | 14700 | 6600 | 14500 1/min | C3 | 0,099 | |
5.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 20 | 14700 | 6600 | 14500 1/min | CN | 0,099 | |
6.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 15900 | 7800 | 12200 1/min | C3 | 0,121 | |
6.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 15900 | 7800 | 12200 1/min | CN | 0,121 | |
8.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 30 | 22000 | 11300 | 10200 1/min | C3 | 0,185 | |
8.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 30 | 22000 | 11300 | 10200 1/min | CN | 0,19 |
Loading...
Modellreihen | >V | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührende Dichtung einseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften