Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6306-2RSR-C4 |
6317-2RSR-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 19 | 30 | 30500 | 16200 | 6000 1/min | 0,35 | ||
161.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 41 | 85 | 141000 | 97000 | 2350 1/min | 4,38 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften