Rillenkugellager 62..-J20AA, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung

Rillenkugellager 62..-J20AA, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 62..-J20AA, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6214-J20AA-C4
6215-J20AA-C3
6216-J20AA-C3
6217-J20AA-C3
6218-J20AA-C3
6219-J20AA-C3
6220-J20AA-C3
6222-J20AA-C3
6224-J20AA-C3
6226-J20AA-C3
6228-J20AA-C3
6230-J20AA-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

374.29 €

1000 4 Arbeitstage 125247066000440008200 1/min6100 1/min1,07

430.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130257570000490007800 1/min5900 1/min1,16

458.25 €

1000 4 Arbeitstage 140268077000550007300 1/min5500 1/min1,438

512.78 €

1000 4 Arbeitstage 150288589000640006700 1/min5300 1/min1,801

563.11 €

1000 4 Arbeitstage 1603090102000740006300 1/min5100 1/min2,25

659.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1703295116000820005300 1/min4950 1/min2,549

676.11 €

1000 4 Arbeitstage 18034100130000930005000 1/min4800 1/min3,178

747.32 €

1000 4 Arbeitstage 200381101530001170004450 1/min4500 1/min4,69

816.65 €

1000 4 Arbeitstage 215401201540001230004200 1/min4250 1/min5,52

933.43 €

1000 4 Arbeitstage 230401301770001460003850 1/min3900 1/min5,963

1,111.02 €

1000 4 Arbeitstage 250421401880001650003600 1/min3600 1/min8

1,237.31 €

1000 4 Arbeitstage 270451501870001680003350 1/min3350 1/min10,2

Loading...

  1. 1

Technischer Support