Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6212-J20AB-C3 |
6213-J20AB-C3 |
6214-J20AB-C3 |
6215-J20AB-C3 |
6215-J20AB-C4 |
6216-J20AB-C3 |
6218-J20AB-C3 |
6219-J20AB-C3 |
6220-J20AB-C3 |
6224-J20AB-C3 |
6226-J20AB-C3 |
6228-J20AB-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 22 | 60 | 57000 | 36500 | 9300 1/min | 6800 1/min | C3 | 0,77 | |
277.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 23 | 65 | 63000 | 41500 | 8600 1/min | 6300 1/min | C3 | 0,979 | ||
318.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 24 | 70 | 66000 | 44000 | 8200 1/min | 6100 1/min | C3 | 1,07 | |
338.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 25 | 75 | 70000 | 49000 | 7800 1/min | 5900 1/min | C3 | 1,16 | ||
355.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 25 | 75 | 70000 | 49000 | 7800 1/min | 5900 1/min | C4 | 1,16 | ||
392.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 26 | 80 | 77000 | 55000 | 7300 1/min | 5500 1/min | C3 | 1,44 | |
448.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 30 | 90 | 102000 | 74000 | 6300 1/min | 5100 1/min | C3 | 2,21 | ||
530.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 170 | 32 | 95 | 116000 | 82000 | 5300 1/min | 4950 1/min | C3 | 2,73 | |
598.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 180 | 34 | 100 | 130000 | 93000 | 5000 1/min | 4800 1/min | C3 | 3,1 | |
742.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 215 | 40 | 120 | 154000 | 123000 | 4200 1/min | 4250 1/min | C3 | 5,62 | |
848.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 230 | 40 | 130 | 177000 | 146000 | 3850 1/min | 3900 1/min | C3 | 6,24 | |
1,018.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 250 | 42 | 140 | 188000 | 165000 | 3600 1/min | 3600 1/min | C3 | 8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften