Rillenkugellager 64, einreihig mit Ringnut, Stahl, Dichtung beidseitig, Typ 640

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6403-2RSR
6403-2RSR-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radialluft

22.60 €

1000 4 Arbeitstage CN

22.60 €

50000 4 Arbeitstage C3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Berührende Dichtung beidseitig Hauptabmessung(mm) 17 x 62 x 17 Gewicht(kg) 0,264

Technischer Support