Rillenkugellager 62..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung

Rillenkugellager 62..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 62..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6217-M-J20AA-C4
6218-M-J20AA-C3
6219-M-J20AA-C3
6220-M-J20AA-C3
6220-M-J20AA-C4
6222-M-J20AA-C4
6224-M-J20AA-C4
6226-M-J20AA-C3
6230-M-J20AA-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

675.17 €

1000 4 Arbeitstage 150288589000640008800 1/min5300 1/minC42,14

597.29 €

1000 4 Arbeitstage 1603090102000740008200 1/min5100 1/minC32,57

657.12 €

1000 4 Arbeitstage 1703295116000820006900 1/min4950 1/minC33,137

727.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18034100130000930006500 1/min4800 1/minC33,69

716.94 €

1000 4 Arbeitstage 18034100130000930006500 1/min4800 1/minC43,69

812.85 €

1000 4 Arbeitstage 200381101530001170005800 1/min4500 1/minC45,4

926.80 €

1000 4 Arbeitstage 215401201540001230005500 1/min4250 1/minC46,4

1,056.89 €

1000 4 Arbeitstage 230401301770001460005000 1/min3900 1/minC37,3

1,267.69 €

1000 4 Arbeitstage 270451501870001680004350 1/min3350 1/minC311,52

Loading...

  1. 1

Technischer Support