Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6206-N |
6206-N-C3 |
6207-N |
6207-N-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 30 | 20700 | 11300 | 16200 1/min | 12000 1/min | CN | 0,184 | ||
8.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 30 | 20700 | 11300 | 16200 1/min | 12000 1/min | C3 | 0,183 | ||
11.14 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 17 | 35 | 27500 | 15300 | 13800 1/min | 10400 1/min | CN | 0,291 | ||
11.14 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 17 | 35 | 27500 | 15300 | 13800 1/min | 10400 1/min | C3 | 0,283 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften