Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6413-C4 |
6414-C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 37 | 65 | 123000 | 77000 | 6300 1/min | 5600 1/min | 3,49 | ||
186.14 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 42 | 70 | 141000 | 97000 | 5000 1/min | 5200 1/min | 5,06 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften