Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6212-Z-C4 |
6213-Z-C4 |
6214-Z-C4 |
6216-Z-C4 |
6219-Z-C3 |
6220-Z-C4 |
6222-Z-C3 |
6226-Z |
626-Z-HLN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 22 | 60 | 57000 | 36500 | 9300 1/min | 6800 1/min | 0,765 | |
43.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 23 | 65 | 63000 | 41500 | 8600 1/min | 6300 1/min | 0,96 | ||
47.71 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 125 | 24 | 70 | 66000 | 44000 | 8200 1/min | 6100 1/min | 1,04 | ||
62.77 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 140 | 26 | 80 | 77000 | 55000 | 7300 1/min | 5500 1/min | 1,47 | ||
111.09 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 170 | 32 | 95 | 116000 | 82000 | 5300 1/min | 4950 1/min | 2,59 | ||
133.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 34 | 100 | 130000 | 93000 | 5000 1/min | 4800 1/min | 3,223 | ||
196.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 38 | 110 | 153000 | 117000 | 4450 1/min | 4500 1/min | 4,72 | |
302.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 230 | 40 | 130 | 177000 | 146000 | 3850 1/min | 3900 1/min | 6,24 | |
3.31 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6 | 2614 | 1053 | 53000 1/min | 30500 1/min | 0,007 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften