Rillenkugellager 63, einreihig mit Ringnut, Stahl, Dichtung beidseitig, Typ 635

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

635-2RSR-HLC

Teilenummer
635-2RSR-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.25 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptabmessung(mm) 5 x 19 x 6 Gewicht(kg) 0,010

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 63, einreihig mit Ringnut, Stahl, Dichtung beidseitig, Typ 635, die Teilenummer ist 635-2RSR-HLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 635-2RSR-HLC.

Technischer Support