Rillenkugellager 63, einreihig, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 63, einreihig, Stahlblechkäfig
Rillenkugellager 63, einreihig, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6306-C4
6307-C4
6308-C4
6309-C4
6314-C4
6315-C4
6316-C4
6317-C4
6318-C4
6319-C4
6320-C4
6321-C4
6322-C4
6324-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

9.72 €

1000 4 Arbeitstage 721930305001620013700 1/min10500 1/min0,338

13.60 €

1000 4 Arbeitstage 802135355001910012300 1/min9900 1/min0,446

17.55 €

1000 4 Arbeitstage 902340455002500010800 1/min9000 1/min0,611

22.17 €

1000 4 Arbeitstage 100254556000315009500 1/min8200 1/min0,815

74.92 €

1000 4 Arbeitstage 1503570115000690006800 1/min6100 1/min2,496

91.17 €

1000 4 Arbeitstage 1603775123000770006300 1/min5800 1/min3,18

107.31 €

1000 4 Arbeitstage 1703980131000870005400 1/min5500 1/min3,75

130.09 €

1000 4 Arbeitstage 1804185141000970005000 1/min5300 1/min4,25

158.11 €

1000 4 Arbeitstage 19043901420001020004900 1/min5100 1/min5,34

195.14 €

1000 4 Arbeitstage 20045951540001130004600 1/min4950 1/min6,23

235.02 €

1000 4 Arbeitstage 215471001770001370004250 1/min4600 1/min7,394

303.38 €

1000 4 Arbeitstage 225491051880001500004050 1/min4450 1/min8,7

346.62 €

1000 4 Arbeitstage 240501102010001650003800 1/min4150 1/min10,3

429.69 €

1000 4 Arbeitstage 260551202250001950003500 1/min3800 1/min12,7

Loading...

  1. 1

Technischer Support