Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S63801-2Z-HLC
Hauptabmessung(mm) | 12 x 7 x 21 | Gewicht(kg) | 0,008 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 63, Edelstahl, einreihig, Dichtung beidseitig, 3801-2Z-HLC, die Teilenummer ist S63801-2Z-HLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S63801-2Z-HLC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften