Rillenkugellager 64..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 64..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Rillenkugellager 64..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6407-2Z
6409-2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

45.31 €

1000 4 Arbeitstage 100253556000315008100 1/min7900 1/min0,98

68.32 €

1000 4 Arbeitstage 120294583000475007200 1/min6800 1/min1,581

Loading...

  1. 1

Technischer Support