Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6301-2Z-L069-C3 |
6302-2Z-C4 |
6302-2Z-L207-C3 |
6303-2Z-L207-C3 |
6304-2Z-L207-C3 |
6305-2Z-L207-C3 |
6306-2Z-C4 |
6314-2Z-C4 |
6316-2Z-C4 |
634-2Z-HLC |
635-2Z-HLC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Modell (Herstellermodell) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Schmierung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 12 | 12 | 10300 | 4200 | Standard | 24000 1/min | 20000 1/min | C3 | L069 | 0,060 | |
4.77 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 42 | 13 | 15 | 12000 | 5300 | Standard | 21400 1/min | 17500 1/min | C4 | GA14 | 0,086 | ||
5.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 13 | 15 | 12000 | 5300 | Standard | 21400 1/min | 17500 1/min | C3 | L207 | 0,085 | |
6.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 17 | 14400 | 6500 | Standard | 18900 1/min | 15900 1/min | C3 | L207 | 0,113 | |
7.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 20 | 16900 | 7900 | Standard | 16800 1/min | 14400 1/min | C3 | L207 | 0,155 | |
9.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 17 | 25 | 23800 | 11500 | Standard | 13700 1/min | 12300 1/min | C3 | L207 | 0,25 | ||
11.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 19 | 30 | 30500 | 16200 | Standard | 11700 1/min | 10500 1/min | C4 | GA13 | 0,351 | ||
85.74 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 150 | 35 | 70 | 115000 | 69000 | Standard | 5700 1/min | 6100 1/min | C4 | GA13 | 2,6 | ||
122.97 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 170 | 39 | 80 | 131000 | 87000 | Standard | 4550 1/min | 5500 1/min | C4 | GA13 | 3,75 | ||
2.40 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 16 | 5 | 4 | 1735 | 671 | HLC | 53000 1/min | 32500 1/min | CN | L138 | 0,005 | ||
2.45 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 5 | 2750 | 1050 | HLC | 45000 1/min | 27500 1/min | CN | L138 | 0,009 |
Loading...
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Modell (Herstellermodell)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Schmierung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften