Rillenkugellager 63..-C-HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 63..-C-HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 63..-C-HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6304-C-HRS-C3>V
6304-C-HRS>V
6305-C-HRS-C3>V
6305-C-HRS>V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Radialluft Gewicht
(kg)

7.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52152018500780014000 1/minC30,144

7.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52152018500780014000 1/minCN0,144

9.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 621725265001150011300 1/minC30,222

9.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 621725265001150011300 1/minCN0,222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modellreihen >V Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Berührende Dichtung einseitig

Technischer Support