Rillenkugellager 63..-J20AA, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung

Rillenkugellager 63..-J20AA, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 63..-J20AA, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6309-J20AA-C3
6312-J20AA-C3
6313-J20AA-C3
6314-J20AA-C3
6315-J20AA-C3
6316-J20AA-C3
6317-J20AA-C3
6318-J20AA-C3
6319-J20AA-C3
6320-J20AA-C3
6322-J20AA-C3
6324-J20AA-C3
6326-J20AA-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

403.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100254556000315009500 1/min8200 1/min0,83

406.91 €

1000 4 Arbeitstage 130316089000520007900 1/min6700 1/min1,65

432.35 €

1000 4 Arbeitstage 1403365100000600007300 1/min6400 1/min2,14

461.49 €

1000 4 Arbeitstage 1503570115000690006800 1/min6100 1/min2,55

516.58 €

1000 4 Arbeitstage 1603775123000770006300 1/min5800 1/min3,07

565.95 €

1000 4 Arbeitstage 1703980131000870005400 1/min5500 1/min3,651

608.69 €

1000 4 Arbeitstage 1804185141000970005000 1/min5300 1/min4,1

654.26 €

1000 4 Arbeitstage 19043901420001020004900 1/min5100 1/min5,3

687.49 €

1000 4 Arbeitstage 20045951540001130004600 1/min4950 1/min5,842

755.88 €

1000 4 Arbeitstage 215471001770001370004250 1/min4600 1/min7,27

945.78 €

1000 4 Arbeitstage 240501102010001650003800 1/min4150 1/min10,079

1,088.22 €

1000 4 Arbeitstage 260551202250001950003500 1/min3800 1/min12,464

1,304.72 €

1000 4 Arbeitstage 280581302440002140003200 1/min3500 1/min14,81

Loading...

  1. 1

Technischer Support