Rillenkugellager 63..-J20AB, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung

Rillenkugellager 63..-J20AB, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 63..-J20AB, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6312-J20AB-C3
6313-J20AB-C3
6314-J20AB-C3
6315-J20AB-C3
6316-J20AB-C3
6317-J20AB-C3
6319-J20AB-C3
6320-J20AB-C3
6322-J20AB-C3
6324-J20AB-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

381.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130316089000520007900 1/min6700 1/min1,64

382.92 €

1000 4 Arbeitstage 1403365100000600007300 1/min6400 1/min2,14

398.83 €

1000 4 Arbeitstage 1503570115000690006800 1/min6100 1/min2,55

445.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1603775123000770006300 1/min5800 1/min3,06

458.65 €

1000 4 Arbeitstage 1703980131000870005400 1/min5500 1/min3,68

498.54 €

1000 4 Arbeitstage 1804185141000970005000 1/min5300 1/min4,1

594.45 €

1000 4 Arbeitstage 20045951540001130004600 1/min4950 1/min5,82

721.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 215471001770001370004250 1/min4600 1/min7,27

848.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 240501102010001650003800 1/min4150 1/min10,067

1,018.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 260551202250001950003500 1/min3800 1/min12,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support