Rillenkugellager 63..-J20C, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung

Rillenkugellager 63..-J20C, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 63..-J20C, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6314-J20C-C3
6316-J20C-C3
6317-J20C-C3
6320-J20C-C3
6324-J20C-C3
6324-J20C-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

451.52 €

1000 4 Arbeitstage 1503570115000690006800 1/min6100 1/minC32,55

519.43 €

1000 4 Arbeitstage 1703980131000870005400 1/min5500 1/minC33,75

721.69 €

1000 4 Arbeitstage 1804185141000970005000 1/min5300 1/minC34,232

768.22 €

1000 4 Arbeitstage 215471001770001370004250 1/min4600 1/minC37,6

1,083.48 €

1000 4 Arbeitstage 260551202250001950003500 1/min3800 1/minC312,8

1,210.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 260551202250001950003500 1/min3800 1/minC412,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support