Rillenkugellager 63..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung

Rillenkugellager 63..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 63..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6318-M-J20AA-C3
6319-M-J20AA-C3
6319-M-J20AA-C4
6320-M-J20AA-C3
6321-M-J20AA-C3
6322-M-J20AA-C3
6322-M-J20AA-C4
6324-M-J20AA-C3
6326-M-J20AA-C3
6326-M-J20AA-C4
6328-M-J20AA-C3
6330-M-J20AA-C3
6330-M-J20AA-C4
6332-M-J20AA-C3
6334-M-J20AA-C3
6336-M-J20AA-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

674.20 €

1000 4 Arbeitstage 19043901420001020006300 1/min5100 1/minC36

756.82 €

1000 4 Arbeitstage 20045951540001130006000 1/min4950 1/minC36,695

776.75 €

1000 4 Arbeitstage 20045951540001130006000 1/min4950 1/minC46,695

897.37 €

1000 4 Arbeitstage 215471001770001370005500 1/min4600 1/minC38,729

1,072.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 225491051880001500005300 1/min4450 1/minC39,6

1,036.00 €

1000 4 Arbeitstage 240501102010001650004950 1/min4150 1/minC311,23

1,088.22 €

1000 4 Arbeitstage 240501102010001650004950 1/min4150 1/minC411,23

1,195.52 €

1000 4 Arbeitstage 260551202250001950004550 1/min3800 1/minC314,3

1,394.94 €

1000 4 Arbeitstage 280581302440002140004150 1/min3500 1/minC317,649

1,550.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 280581302440002140004150 1/min3500 1/minC417,49

1,694.05 €

1000 4 Arbeitstage 300621402700002460003850 1/min3250 1/minC321,9

1,993.17 €

1000 4 Arbeitstage 320651503000002900003600 1/min3000 1/minC326

2,226.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320651503000002900003600 1/min3000 1/minC426

2,517.25 €

1000 4 Arbeitstage 340681603000003200003400 1/min2800 1/minC331,25

3,307.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 360721703250003650003200 1/min2600 1/minC336,7

3,827.22 €

1000 4 Arbeitstage 380751803550004050003000 1/min2440 1/minC342,4

Loading...

  1. 1

Technischer Support