Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6324-M-J20C-C3 |
6326-M-J20C-C3 |
6328-M-J20C-C3 |
6330-M-J20C-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,206.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 260 | 55 | 120 | 225000 | 195000 | 4550 1/min | 3800 1/min | 14,78 | ||
1,447.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 280 | 58 | 130 | 244000 | 214000 | 4150 1/min | 3500 1/min | 17,3 | ||
1,857.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 300 | 62 | 140 | 270000 | 246000 | 3850 1/min | 3250 1/min | 22 | ||
2,254.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 65 | 150 | 300000 | 290000 | 3600 1/min | 3000 1/min | 26,4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften