Rillenkugellager 63..-N, einreihig, Ringnut, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 63..-N, einreihig, Ringnut, Stahlblechkäfig
Rillenkugellager 63..-N, einreihig, Ringnut, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6304-N
6305-N
6306-N
6306-N-C3
6308-N
6308-N-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

7.72 €

1000 4 Arbeitstage 52152016900790019800 1/min14400 1/minCN0,144

9.26 €

1000 4 Arbeitstage 621725238001150016200 1/min12300 1/minCN0,23

12.51 €

1000 4 Arbeitstage 721930305001620013700 1/min10500 1/minCN0,349

12.51 €

1000 4 Arbeitstage 721930305001620013700 1/min10500 1/minC30,351

22.57 €

1000 4 Arbeitstage 902340455002500010800 1/min9000 1/minCN0,605

22.57 €

1000 4 Arbeitstage 902340455002500010800 1/min9000 1/minC30,622

Loading...

  1. 1

Technischer Support