Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing

Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51168-MP
51172-MP
51176-MP
51180-MP
51184-MP
51188-MP
51192-MP
51196-MP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Höhe [T]
(mm)
Innendurchmesser Wellenscheibe [d]
(mm)
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]
(mm)
Gewicht
(kg)

2,241.83 €

1000 4 Arbeitstage 38000018100001160 1/min1020 1/min6434042019,6

2,799.40 €

1000 4 Arbeitstage 40500020200001110 1/min930 1/min6536044021

3,078.66 €

1000 4 Arbeitstage 43000022300001070 1/min860 1/min6538046021,84

3,385.77 €

1000 4 Arbeitstage 43500023400001040 1/min810 1/min6540048023,1

4,233.15 €

1000 4 Arbeitstage 44000024400001000 1/min760 1/min6542050025

4,783.06 €

1000 4 Arbeitstage 5300003000000900 1/min740 1/min8044054040

5,372.31 €

1000 4 Arbeitstage 5300003100000880 1/min700 1/min8046056041

5,829.12 €

1000 4 Arbeitstage 5400003250000850 1/min660 1/min8048058043,1

Loading...

  1. 1

Technischer Support