Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51260-MP |
51264-MP |
51268-MP |
51272-MP |
51276-MP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Höhe [T] (mm) | Innendurchmesser Wellenscheibe [d] (mm) | Außendurchmesser Gehäusescheibe [D] (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,701.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 590000 | 2700000 | 970 1/min | 1150 1/min | 95 | 300 | 420 | 43,2 | |||
4,391.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 600000 | 2800000 | 940 1/min | 1080 1/min | 95 | 320 | 440 | 44,12 | |||
5,307.05 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 620000 | 3050000 | 920 1/min | 990 1/min | 96 | 340 | 460 | 48,2 | |||
6,030.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 720000 | 3650000 | 820 1/min | 930 1/min | 110 | 360 | 500 | 68,1 | |||
6,806.09 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 750000 | 3950000 | 800 1/min | 860 1/min | 112 | 380 | 520 | 67 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Höhe [T](mm)
Innendurchmesser Wellenscheibe [d](mm)
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften