Axial-Rillenkugellager 513..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing

Axial-Rillenkugellager 513..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Axial-Rillenkugellager 513..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51332-MP
51338-MP
51340-MP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Höhe [T]
(mm)
Innendurchmesser Wellenscheibe [d]
(mm)
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]
(mm)
Gewicht
(kg)

1,533.57 €

1 4 Arbeitstage 44500015600001230 1/min2280 1/min8716027020,638

3,924.66 €

1000 4 Arbeitstage 59000021700001040 1/min1840 1/min10519032035

3,536.45 €

1000 4 Arbeitstage 6200002380000980 1/min1740 1/min11020034043

Loading...

  1. 1

Technischer Support