Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
52232-MP |
52234-MP |
52238-MP |
52240-MP |
52244-MP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Höhe [T 2] (mm) | Innendurchmesser Wellenscheibe [d] (mm) | Außendurchmesser Gehäusescheibe [D] (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,691.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 240000 | 770000 | 1900 1/min | 2400 1/min | 90 | 140 | 225 | 12,253 | |||
1,987.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 285000 | 930000 | 1740 1/min | 2210 1/min | 97 | 150 | 240 | 14,738 | |||
2,616.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 335000 | 1170000 | 1540 1/min | 1990 1/min | 109 | 160 | 270 | 22,1 | |||
2,889.94 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 340000 | 1220000 | 1510 1/min | 1880 1/min | 109 | 170 | 280 | 22,912 | |||
4,190.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 335000 | 1330000 | 1420 1/min | 1680 1/min | 110 | 190 | 300 | 25 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Höhe [T 2](mm)
Innendurchmesser Wellenscheibe [d](mm)
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften