Axial-Rillenkugellager 532..-MP, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing

Axial-Rillenkugellager 532..-MP, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing
Axial-Rillenkugellager 532..-MP, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53230-MP
53232-MP
53234-MP
53236-MP
53238-MP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Höhe [T]
(mm)
Innendurchmesser Wellenscheibe [d]
(mm)
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]
(mm)
Gewicht
(kg)

860.43 €

1000 4 Arbeitstage 2360007300001950 1/min2500 1/min53,31502155,827

1,105.92 €

1000 4 Arbeitstage 2400007700001900 1/min2350 1/min54,71602256,315

1,447.37 €

1000 4 Arbeitstage 2850009300001740 1/min2230 1/min58,71702407,92

1,850.38 €

1000 4 Arbeitstage 30500010300001670 1/min2080 1/min58,21802508,19

2,095.08 €

1000 4 Arbeitstage 33500011700001540 1/min2010 1/min65,719027011,263

Loading...

  1. 1

Technischer Support