Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
53322-MP |
53324-MP |
53330-MP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Höhe [T] (mm) | Innendurchmesser Wellenscheibe [d] (mm) | Außendurchmesser Gehäusescheibe [D] (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 280000 | 740000 | 1790 1/min | 3400 1/min | 67,2 | 110 | 190 | 7,701 | |||
1,114.71 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 325000 | 910000 | 1610 1/min | 3200 1/min | 74,1 | 120 | 210 | 10,371 | |||
1,828.78 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 395000 | 1330000 | 1340 1/min | 2480 1/min | 83,7 | 150 | 250 | 15,706 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Höhe [T](mm)
Innendurchmesser Wellenscheibe [d](mm)
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften