Schrägkugellager 32..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 32..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Schrägkugellager 32..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3214-B-2RSR-TVH
3215-B-2RSR-TVH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Gewicht
(kg)

151.54 €

1000 4 Arbeitstage 12539,77082000790003100 1/min1,68

168.09 €

1000 4 Arbeitstage 13041,37588000850002900 1/min1,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support