Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3306-BD-XL-2Z-TVH-C3
3314-BD-XL-2Z-TVH-L140-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

52.12 €

1000 4 Arbeitstage 7230,23043000295007800 1/min8500 1/min0,55

306.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15063,5701720001350003400 1/min5100 1/min4,55

Loading...

  1. 1

Technischer Support