Rillenkugellager 160..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Rillenkugellager 160..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Rillenkugellager 160..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16024-M-C4
16030-M-C4
16032-M
16034-M-C3
16038-M-C3
16040-M-C4
16048-M
16052-M-C3
16056-M
16056-M-C3
16056-M-C4
16060-M
16060-M-C3
16064-M
16064-M-C3
16068-M
16068-M-C3
16072-M
16072-M-C3
16076-M
16076-M-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)
-

243.38 €

1000 4 Arbeitstage 1801912065000640006700 1/min3550 1/minC41,81
-

385.97 €

1000 4 Arbeitstage 2252415098000990005300 1/min3100 1/minC43,54
-

422.51 €

1000 4 Arbeitstage 240251601090001140004950 1/min2950 1/minCN4,26
-

485.72 €

1000 4 Arbeitstage 260281701310001360004550 1/min2850 1/minC35,77
-

777.52 €

1000 4 Arbeitstage 290311901580001680004050 1/min2650 1/minC37,91
-

909.65 €

1000 4 Arbeitstage 310342001860002020003700 1/min2470 1/minC410,1
-

1,296.78 €

1000 4 Arbeitstage 360372402030002550003200 1/min2100 1/minCN14,2
-

1,690.97 €

1000 4 Arbeitstage 400442602370003100002850 1/min1960 1/minC321,6

2,232.22 €

1000 4 Arbeitstage 420442802430003300002700 1/min1800 1/minCN23,2
-

2,232.22 €

1000 4 Arbeitstage 420442802430003300002700 1/min1800 1/minC323,2
-

2,343.55 €

1000 4 Arbeitstage 420442802430003300002700 1/min1800 1/minC423,2

2,822.43 €

1000 4 Arbeitstage 460503002950004300002450 1/min1670 1/minCN32,6
-

2,822.43 €

1000 4 Arbeitstage 460503002950004300002450 1/min1670 1/minC332,6

3,813.78 €

1000 4 Arbeitstage 480503203050004550002340 1/min1550 1/minCN34,9
-

3,813.78 €

1000 4 Arbeitstage 480503203050004550002340 1/min1550 1/minC334,9

4,930.85 €

1000 4 Arbeitstage 520573403550005500002140 1/min1460 1/minCN62,5
-

4,930.85 €

1000 4 Arbeitstage 520573403550005500002140 1/min1460 1/minC347,5

5,497.06 €

1000 4 Arbeitstage 540573603650005800002050 1/min1370 1/minCN49,4
-

5,497.06 €

1000 4 Arbeitstage 540573603650005800002050 1/min1370 1/minC349,4

5,650.63 €

1000 4 Arbeitstage 560573803750006200001960 1/min1290 1/minCN51,7
-

5,650.63 €

1000 4 Arbeitstage 560573803750006200001960 1/min1290 1/minC351,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Cage Kennzeichnung Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt

Technischer Support