Rillenkugellager 160..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing

Rillenkugellager 160..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Rillenkugellager 160..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16024-MA-C3
16026-MA-C3
16028-MA-C3
16032-MA-C3
16034-MA
16034-MA-C3
16038-MA
16040-MA-C3
16052-MA-C4
16056-MA
16076-MA-C4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)
-

232.42 €

1000 4 Arbeitstage 1801912065000640006700 1/min3550 1/minC31,87
-

278.37 €

1000 4 Arbeitstage 2002213084000820006000 1/min3450 1/minC32,74
-

306.06 €

1000 4 Arbeitstage 2102214086000870005700 1/min3200 1/minC32,91
-

422.51 €

1000 4 Arbeitstage 240251601090001140004950 1/min2950 1/minC34,3

485.72 €

1000 4 Arbeitstage 260281701310001360004550 1/min2850 1/minCN5,8
-

485.72 €

1000 4 Arbeitstage 260281701310001360004550 1/min2850 1/minC35,8

743.71 €

1000 4 Arbeitstage 290311901580001680004050 1/min2650 1/minCN7,94
-

865.95 €

1000 4 Arbeitstage 310342001860002020003700 1/min2470 1/minC310,5
-

1,775.42 €

1000 4 Arbeitstage 400442602370003100002850 1/min1960 1/minC421,6
-

2,232.22 €

1000 4 Arbeitstage 420442802430003300002700 1/min1800 1/minCN23,7
-

5,932.77 €

1000 4 Arbeitstage 560573803750006200001960 1/min1290 1/minC451,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Cage Kennzeichnung Massivkäfig aus Messing, Fürhung am Außenring

Technischer Support