Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Modell (Herstellermodell) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 68 | 15 | 40 | 17800 | 11500 | Standard | 5400 1/min | C4 | 0,203 | ||
- | 14.25 € | 44030 | 4 Arbeitstage | 75 | 16 | 45 | 21200 | 14400 | Standard | 4950 1/min | C4 | 0,24 | ||
- | 33.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 18 | 65 | 32500 | 25000 | Standard | 3500 1/min | C4 | 0,437 | ||
- | 43.34 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 20 | 70 | 40500 | 31000 | Standard | 3250 1/min | C4 | 0,615 | ||
- | 76.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 24 | 90 | 62000 | 49500 | Standard | 2500 1/min | C4 | 1,21 | |
82.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 24 | 95 | 64000 | 54000 | Standard | 2420 1/min | CN | 1,27 | |||
129.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 28 | 110 | 85000 | 71000 | Standard | 2080 1/min | CN | 2,06 | |||
- | 129.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 28 | 110 | 85000 | 71000 | Standard | 2080 1/min | C3 | 2,06 | ||
- | 143.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 170 | 28 | 110 | 85000 | 71000 | Standard | 2080 1/min | C4 | 2,06 | |
194.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 33 | 130 | 113000 | 101000 | Standard | 1750 1/min | CN | 3,42 | |||
231.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 210 | 33 | 140 | 117000 | 109000 | Standard | 1650 1/min | CN | 3,51 | |||
284.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 225 | 35 | 150 | 131000 | 124000 | Standard | 1540 1/min | CN | 4,3 | |||
- | 6.54 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 4 | 4 | 959 | 347 | CO7 | 43500 1/min | CN | 0,002 | |
- | 6.91 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 5 | 5 | 1330 | 507 | CO7 | 34500 1/min | CN | 0,003 | |
- | 7.25 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 6 | 6 | 2260 | 838 | CO7 | 30000 1/min | CN | 0,006 | |
- | 2.31 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 7 | 2340 | 889 | HLN | 26500 1/min | CN | 0,007 | |
- | 2.31 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 7 | 2340 | 889 | HLN | 26500 1/min | C3 | 0,007 | |
- | 2.35 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 7 | 8 | 3300 | 1370 | HLN | 22000 1/min | CN | 0,012 | |
- | 2.35 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 7 | 8 | 3300 | 1370 | HLN | 22000 1/min | C3 | 0,01 | |
- | 3.97 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 7 | 9 | 3330 | 1410 | CO7 | 20300 1/min | CN | 0,016 |
Loading...
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührende Dichtung beidseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Modell (Herstellermodell)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften